Publikovat produkty
Betonový kabelový žlab BG-RAIL s vloženým krytem

Betonový kabelový žlab BG-RAIL s vloženým krytem

Zapuštěný kabelový žlab BG-RAIL se používá na nádražích a podél železničních tratí k vedení veškerých elektrických instalací, signalizačních a energetických rozvodů i telekomunikačních kabelů. Pevný kryt zároveň slouží jako pochozí plocha. Všechny kabelové žlaby se vyrábí s „předznačenými“ řezacími linkami po 5 mm. Ty umožňují na místě během vteřin vytvořit přesný pokosový řez 22,5° nebo 15°. To umožňuje instalaci v různých poloměrech oblouků a obcházení překážek.

Specifikace
  • Technické údaje. Materiál žlabu: beton. Délka: 1000 mm. Šířka: 410–860 mm. Výška na konci žlabu: 290 mm. Oblasti použití: železniční stanice, nástupiště, železniční trať, kabelová šachta, kabelová trasa, kabelový žlab.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabg-rail-cable-trough
  • Skupina výrobkůCable trough
  • Skupina produktůCLASSIC concrete cable trough
  • TypDigital Inventory (Products)
  • Datum zveřejnění2022-06-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)290
  • Šířka (mm)410
  • Hloubka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Navrženo vRakousko
  • Vyrobeno vRakousko
  • Čistá hmotnost (kg)137
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectProjektová příprava a infrastruktura - Železniční

Dostupnost regionu

Evropa Asie Severní Amerika Afrika