Publikovat produkty
Žlaby z materiálu BG-FILCOTEN light NW 100
Žlaby z materiálu BG-FILCOTEN light NW 100
Žlaby z materiálu BG-FILCOTEN light NW 100
Žlaby z materiálu BG-FILCOTEN light NW 100
Žlaby z materiálu BG-FILCOTEN light NW 100

    Žlaby z materiálu BG-FILCOTEN light NW 100

    Odlehčené, velmi stabilní tělo žlabu se spádem nebo bez spádu a s bezpečnostním spojem na čelní straně. Vedle standardní konstrukční výšky 115 mm je na trhu ojedinělá MINI verze žlabu s konstrukční výškou pouze 55 mm. Betonové díly ve spádové verzi jsou k dispozici až do celkové výšky 165 mm. Nabídku doplňují štěrbinové/mřížové rošty a rošty z tvárné litiny až do zatěžovací třídy C 250 kN. Rošty jsou zajištěny v poloze pomocí patentních a upevňovacích klipů.

    Specifikace
    • Oblasti použití: ideálně vhodné pro terasy, balkony, garáže, pěší cesty, pěší zóny, sportovní areály, rodinné příjezdové cesty a podobné plochy.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafilcoten_light-nw100
    • Skupina výrobkůDrainage systems
    • Skupina produktůconcrete drainage systems
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-04-29
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)115
    • Šířka (mm)126
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)10.7
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika