Publikovat produkty
Žlaby pro parkovací garáže BG-FILCOTEN parkline NW 150
Žlaby pro parkovací garáže BG-FILCOTEN parkline NW 150
Žlaby pro parkovací garáže BG-FILCOTEN parkline NW 150
Žlaby pro parkovací garáže BG-FILCOTEN parkline NW 150

    Žlaby pro parkovací garáže BG-FILCOTEN parkline NW 150

    BG-FILCOTEN parkline je monolitický odvodňovací systém pro parkovací garáže s tichým hřebenovým profilem a žebrovou konstrukcí optimalizovanou pro odvodnění. Odvodňovací systémy jsou v parkovacích garážích nezbytností a musí zvládat řadu výzev, kterým klasické obdélníkové žlabové systémy zcela nevyhovují. FILCOTEN® parkline je jiný příběh: náš systém dokazuje, že HPC, moderní minerální vysoce výkonný beton v kombinaci s promyšlenou konstrukcí, je správným řešením pro jakoukoli výzvu.

    Specifikace
    • Oblasti použití: železniční stanice, nástupiště, parkovací patro, parkovací garáž, vícepodlažní parkovací dům, podzemní parkoviště.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafilcoten_parkline-NW150
    • Skupina výrobkůDrainage systems
    • Skupina produktůconcrete drainage systems
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2020-04-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)50
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)11.9
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Stavební materiály

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText