Publikovat produkty
Odvodňovací systém z vysoce výkonného betonu BG-FILCOTEN tec NW 150
Odvodňovací systém z vysoce výkonného betonu BG-FILCOTEN tec NW 150

    Odvodňovací systém z vysoce výkonného betonu BG-FILCOTEN tec NW 150

    3.8 z 5 hvězdiček3.8(5 recenze)

    Žlabový systém FILCOTEN tec nabízí nadřazené vlastnosti materiálu FILCOTEN HPC (vysoce výkonný beton) a doplňuje je o další bezpečnostní aspekty. Kotvící kapsy zajišťují pevné spojení s okolním betonovým ložem. Speciální konstrukce hrany z pozinkované oceli umožňuje jednoduché a bezpečné upevnění krytů. Přilehlé povrchové plochy lze snadno napojit na okraj hrany. Mini verze BG-FILCOTEN tec je nižší žlab určený pro aplikace s omezenou stavební výškou. Žlabový systém odolá zatížení až do třídy C 250 (dle EN 1433).

    Specifikace
    • Oblasti použití: optimální pro instalaci v pěších zónách, parcích, sportovních a rekreačních zařízeních, na parkovištích a podobných plochách.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotafilcoten_tec-nw150
    • Skupina výrobkůDrainage systems
    • Skupina produktůconcrete drainage systems
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2021-05-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)190
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)1000
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
    • Navrženo vRakousko
    • Vyrobeno vRakousko
    • Čistá hmotnost (kg)22.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Stavební materiály

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika