Publikovat produkty
CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White
    Biamp

    CM20DT 6.5" Two-Way, Thin Edge Ceiling Loudspeaker, White

    The CM20DT 6.5” two-way built-in loudspeaker can be used in 16 ohms or 70/100-volt modes. The high-quality 70/100-volt transformer is equipped with an easy tapping sticker with clear color indication. The transformer colors are aligned with the cables connecting the Quick Fit connector, a handy installer connector via push terminal. In 16 ohms use, you can connect up to 4 loudspeakers in parallel on each channel of a standard 4 ohms amplifier. The paintable thin edge grill makes CM20DT the ultimate loudspeaker for design interior integration.

    Specifikace
    • Keywords: cm20dt, 6.5', 6.5inch, two-way, built-in, loudspeaker, loud speaker, speaker, 70/100, volt, design interior, interior, indoor,

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacm20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Skupina výrobkůCommercial Loudspeakers
    • Skupina produktůCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers