Publikovat produkty
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White
    Biamp

    CMX20DT 8" Two-Way, Thin Edge Loudspeaker, White

    The versatile CMX20DT 8” two-way built-in loudspeaker produces a deep and warm sound ideal for speech and music. When using the loudspeaker at 16 ohms, you can connect up to 4 loudspeakers in parallel on each channel of a standard 4 ohms amplifier. For 70- or 100-volt use, the CMX20DT is equipped with the Quick Fit connector, a handy in and out connector via push terminal for loudspeaker wire connection up to 2.5 mm. The thin edge grill with neodymium magnets makes the CMX20DT the ideal solution for an easy, discreet, décor-friendly installation. This loudspeaker can be painted in any available RAL color.

    Specifikace
    • Keywords: cmx20dt, 8', 8 inch, loudspeaker, loud speaker, speaker, music, speech, quick fit, discreet, decor, paint,

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacmx20dt_commercial-loudspeakers-ceiling
    • Skupina výrobkůCommercial Loudspeakers
    • Skupina produktůCommercial Loudspeakers Ceiling
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers