Publikovat produkty
QT® Active Emitter, Fusion Edition (DS1320) Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Active Emitter, Fusion Edition (DS1320) Sound Masking Loudspeaker

DS1320 Qt® Active Emitter, Fusion Edition is compatible with the DS8000. It fuses QtPro direct-field technology with DynasoundPro networked sound masking, providing the most uniform coverage and precise control available in the sound masking industry. This makes it easier to mask buildings with varied ceiling architecture – for example, buildings with both open-plenum and drywall ceilings.

Specifikace
  • Keywords: ds1320, ds 1320, qt active emitter, direct-field, dynasoundpro, dynasound pro, networked sound masking,

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotads1320_masking-loudspeaker
  • Skupina výrobkůCambridge
  • Skupina produktůMasking Loudspeakers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers