Publikovat produkty
Dynasound® DS1398 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker
Biamp

Dynasound® DS1398 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker

The DS1398 contains dual, horizontally opposed speakers which produce uniform sound dispersion ideally suited for reverberant under floor cavities or shallow ceiling plenums. An optional mounting bridge is available for use in ceiling plenums where conventional sound masking speakers are not applicable (specify DSSSB-4).

Specifikace
  • Keywords: ds1398, dynasound, low profile, sound masking, masking loudspeaker, paging, loudspeaker, speaker, dual, opposed, speakers, sound dispersion, under floor, under-floor, cavities, shallow ceiling, plenum,

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotads1398_masking-loudspeaker
  • Skupina výrobkůCambridge
  • Skupina produktůMasking Loudspeakers
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-02-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód ETIMEC000682
  • Název ETIMLoudspeaker set
  • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Kód UNSPSC4511
  • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Název OmniClassLoudspeakers