Publikovat produkty
DS2022 Return-Air Grill Attenuator
DS2022 Return-Air Grill Attenuator
    Biamp

    DS2022 Return-Air Grill Attenuator

    The DS2022 return-air grill attenuator is designed for quick and easy installation into ceiling return-air grills in 2×2 suspended ceiling grid systems. The DS2022 is used to acoustically treat open return-air grills for sound masking uniformity by attenuating the amount of sound that can pass directly through.

    Specifikace
    • CONSTRUCTION: 24-gauge galvanized steel

      DIMENSIONS: Standard 2’-0” x 2’-0” ceiling tile opening

      SHIPPING WEIGHT: 3 lbs.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotads2022-return-air-grill-attenuator
    • Skupina výrobkůCambridge
    • Skupina produktůAttenuator
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-10-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - VZT