Publikovat produkty
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker
    Biamp

    Desono™ P60DT Two-Way 6.5-Inch Pendant Mount Loudspeaker

    The P60DT 6.5' two-way, pendant loudspeaker brings an exceptional dispersion to areas and rooms with high-ceilings or large open spaces, while offering a clear speech and musical purity. Available in black and white, P60DT is suitable for a wide range of background and foreground sound applications. The dual Gripple™ wire suspension system, euroblock in/out connector, loudspeaker cables and 70/100-volt power rotary with 16 ohm connectivity can be hidden after installation by the innovatively designed end-cap. The attractive aesthetics and ease-of-installation make this speaker a great choice.

    Specifikace
    • Keywords: p60dt, 60dt, loudspeaker, loud speaker, speaker, pendant, high-ceilings, open space, audio, sound, music, speech, voice, 70/100 volt, 70 volt, 100 volt, background,

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotap60dt_desono-pendant
    • Skupina výrobkůDesono
    • Skupina produktůDesono Pendant
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-05-23
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000682
    • Název ETIMLoudspeaker set
    • Název UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
    • Kód UNSPSC4511
    • Kód Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Popis Uniclass 2015Loudspeakers
    • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Číslo OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Název OmniClassLoudspeakers