Publikovat produkty
100/S - SOLDER FITTING
BIANCHI F.LLI

100/S - SOLDER FITTING

Low lead connection with solder end.

Bianchi Fittings Series 100 can be used in the different systems applications (BSP union thread art.100, NPT union thread art.100/1, union solder art. 100/S,  union press art. 100/P, union PEX 1807 art. 100/X.)


Specifikace
  • MATERIALS:
    Fitting: brass CW510L
    Nut: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota100-S
  • Skupina výrobkůRadiator valves and heating products
  • Skupina produktůThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód ETIMEC003023
  • Název ETIMFitting with 1 connection
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52
  • Popis Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Kód CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Název OmniClassFittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings