Publikovat produkty
202 - LINEAR MODULAR MANIFOLD
BIANCHI F.LLI

202 - LINEAR MODULAR MANIFOLD

Bianchi F.lli linear manifolds  are the perfect solution for water sanitary or heating systems, which can be assembled together to create extended manifolds.

A full range of plastic boxes art. 270 can be used to built-in the manifolds inside the wall, together with mouting brackets art. 270CS.

Yellow and nichel plated finishing available.

Available from 2 to 5 outlets.

Specifikace
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 1/2"x16 conical - 1/2"x16 flat - 1/2"x15 conical
    Interaxis: 36mm
    Suitable for fittings for copper, pex or multilayer pipes

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota202
  • Skupina výrobkůManifolds
  • Skupina produktůLinear forged manifolds
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
  • Kód ETIMEC010298
  • Název ETIMManifold valve
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_70
  • Popis Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Kód CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Číslo OmniClass23-39 21 13 21
  • Název OmniClassManifolds
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING