Publikovat produkty
202F  - DZR MODULAR MANIFOLD WITH OBLIQUE VALVES
BIANCHI F.LLI

202F - DZR MODULAR MANIFOLD WITH OBLIQUE VALVES

Bianchi F.lli DZR manifolds with oblique valves are the perfect solution for water sanitary systems. The handles have a 30° angle, making very easy opening and closing operations.

Nickel plated on the external surface.

Available from 2 to 3 outlets.

Specifikace
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4"
    Outlets: 3/4"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota202F
  • Skupina výrobkůManifolds
  • Skupina produktůLinear manifolds with valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
  • Kód ETIMEC010298
  • Název ETIMManifold valve
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_70
  • Popis Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Kód CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Číslo OmniClass23-39 21 13 21
  • Název OmniClassManifolds
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING