Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

202B - MODULAR MANIFOLD WITH OBLIQUE VALVES

Číslo položky: 202B
Výrobce: BIANCHI F.LLI
Kategorie produktu: Manifolds
Skupina produktu: Linear manifolds with valves
Datum publikování: 2020-03-03
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)

Bianchi F.lli manifolds with oblique valves are the perfect solution for water sanitary systems. The handles have a 30° angle, making very easy opening and closing operations. 

Nickel plated on the external surface.

Available from 2 to 4 outlets.

MATERIALS:
Body: brass CW617N
Orings: EPDM

TECHINICAL SPECIFICATIONS:
Max working temperature: 100°C
Max working pressure: 10 bar
Main connection: 3/4"
Outlets: 1/2"


Materiál hlavní: Brass
Sekundární materiál: Brass
Navrženo: Italy
Vyrobeno: Italy

BIMobject kategorie: Instalace - Ventily
IFC klasifikace: Distribution Flow Element
UNSPSC název: Plumbing fixtures
UNSPSC kód: 3018
Uniclass 1.4 Kód: JS
Uniclass 1.4 Popis: Piped supply systems
Uniclass 2.0 Kód: EE-55
Uniclass 2.0 Popis: Piped Supply Elements
Uniclass 2015 Kód: Ss_55_70
Uniclass 2015 Popis: Water distribution and supply systems
NBS Reference Kód: 55
NBS Reference Popis: Piped Supply Elements
CSI MasterFormat 2014 Code: 35 20 13.19
CSI MasterFormat 2014 Title: Hydraulic Manifolds
Číslo OmniClass: 23-39 21 13 21
Název OmniClass: Manifolds
CSI UniFormat II Code: D20
CSI UniFormat II Title: PLUMBING
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Valves

Název Hodnota
Connection Size 0.75 in
Handle Type Plastic
Working Pressure 10 Pa

BIMobject®