Publikovat produkty
203C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES
BIANCHI F.LLI

203C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES

Bianchi F.lli manifolds with ball valve are the perfect solution for water heating systems. The handles have a 90° angle, making very easy opening and closing operations.

Nickel plated finishing.

Available from 2 to 4 outlets.

Specifikace
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 3/4"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota203C
  • Skupina výrobkůManifolds
  • Skupina produktůLinear manifolds with valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
  • Kód ETIMEC010298
  • Název ETIMManifold valve
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_70
  • Popis Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Kód CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Číslo OmniClass23-39 21 13 21
  • Název OmniClassManifolds
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING