Publikovat produkty
232E÷240E - MANIFOLD WITH MANUAL VALVES
BIANCHI F.LLI

232E÷240E - MANIFOLD WITH MANUAL VALVES

Bianchi F.lli brass bar manifolds with screw valves are the perfect solution for heating ad sanitary systems. They are available with blue handles for cold water supply outlets or red handles for hot water supply outlets.

Available from 2 to 10 outlets.


Specifikace
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 1"
    Outlets: 3/4"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota232E-240E
  • Skupina výrobkůManifolds
  • Skupina produktůLinear manifolds with valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
  • Kód ETIMEC010298
  • Název ETIMManifold valve
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_70
  • Popis Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Kód CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Číslo OmniClass23-39 21 13 21
  • Název OmniClassManifolds
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING