Publikovat produkty
297M - THERMOMETER GAUGE
BIANCHI F.LLI

297M - THERMOMETER GAUGE

Low lead and dzr thermometer gauge with thermometer with ISO 228 female-male thread.



Specifikace
  • MATERIALS:
    Nut: brass CW617N
    Fitting: CW511L
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Thermometer scale: 0-80°C

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota297M
  • Skupina výrobkůRadiator valves and heating products
  • Skupina produktůThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Spojky
  • Klasifikace IFCTvarovka šroubení
  • Kód ETIMEC003023
  • Název ETIMFitting with 1 connection
  • Název UNSPSCPlumbing connectors
  • Kód UNSPSC40141720
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_52
  • Popis Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Kód CSI MasterFormat 201440 79 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Miscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • Číslo OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Název OmniClassFittings
  • Kód CSI UniFormat IIC1030
  • Název CSI UniFormat IIFittings