Publikovat produkty
422B- BALL VALVE WITH PIPE UNION
BIANCHI F.LLI

422B- BALL VALVE WITH PIPE UNION

Ball valve with pipe union and butterfly handle.

Available with blue and red butterfly handle.

Specifikace
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1/2" to 1 1/4"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota422B
  • Skupina výrobkůValves for water
  • Skupina produktůBall valves with pipe union
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011343
  • Název ETIMBall valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC