Publikovat produkty
422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING
BIANCHI F.LLI

422BC - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND ORING

Ball valve with pipe union and butterfly handle. Thanks to the oring assembled on the pipe union, this valve can be easily connected to other components without the use of any extra sealing.

Available with blue and red butterfly handle.

Specifikace
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1/2" to 1"

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota422BC
  • Skupina výrobkůValves for water
  • Skupina produktůBall valves with pipe union
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011343
  • Název ETIMBall valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC