Publikovat produkty
422M - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND THERMOMETER
BIANCHI F.LLI

422M - BALL VALVE WITH PIPE UNION AND THERMOMETER

Ball valve with pipe union, thermometer and butterfly handle. Thanks to the oring assembled on the pipe union, this valve can be easily connected to other components without the use of any extra sealing. 

The thermometer assembled on the valve's body, directly in contact with the fluid, can quickly give a precise measure of the fluid temperature in Celsius and Fahrenheit.

Specifikace
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Thermometer scale: 0-80°C / 32-180°F
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1" to 1 1/4""

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota422M
  • Skupina výrobkůValves for water
  • Skupina produktůBall valves with pipe union
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011343
  • Název ETIMBall valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC