Publikovat produkty
425BZ - DZR BALL VALVE
BIANCHI F.LLI

425BZ - DZR BALL VALVE

4.8 z 5 hvězdiček4.8(22 recenze)

Female DZR brass ball valve with iron lever handle.



Specifikace
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Ball: brass CW614N
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota425BZ
  • Skupina výrobkůValves for water
  • Skupina produktůDzr ball valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011343
  • Název ETIMBall valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC