Publikovat produkty
537E - DZR PRESS BALL VALVE
BIANCHI F.LLI

537E - DZR PRESS BALL VALVE

3.9 z 5 hvězdiček3.9(9 recenze)

DZR brass ball valve with press-fit ends "V" profile and iron lever handle.

Copper pipes press connections save time and labor compared to traditional soldering.


Specifikace
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Ball: brass CW614N 
    Packing nut: PTFE

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 120°C
    Max working pressure: 16 bar


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota537E
  • Skupina výrobkůValves for water
  • Skupina produktůDzr ball valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-02
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011343
  • Název ETIMBall valve
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Ss_60
  • Popis Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Kód CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves
  • Kód CSI UniFormat IID30
  • Název CSI UniFormat IIHVAC