Publikovat produkty
650 - THERMOSTATIC MIXING VALVE
BIANCHI F.LLI

650 - THERMOSTATIC MIXING VALVE

Bianchi thermostatic mixing valve is designed for use in domestic water as well as heating systems

The main function is to maintain constant, to the set value, the mixed hot water temperature, regardless of any variation of temperature and pressure of hot and cold water supply.

Specifikace
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Maximum working pressure: 10 bar
    Minimum cold inlet temperature: 4°C
    Maximum hot inlet temperature: 85°C (185 °F)
    Size: 1/2" - 3/4" - 1"
    Threads: Female


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota650
  • Skupina výrobkůRadiator valves and heating products
  • Skupina produktůThermostatic mixing valves
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-02-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011516
  • Název ETIMThermostatic control valve, hot tap water
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Popis Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Číslo OmniClass23-27 31 29
  • Název OmniClassMixing Valves
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING