Publikovat produkty
C332÷C3402 - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH LOCKSHIELD
BIANCHI F.LLI

C332÷C3402 - UNDERFLOOR HEATING MANIFOLDS WITH LOCKSHIELD

Bianchi F.lli manifolds for underfloor heating systems with lockshields and thermostatic valves are the perfect solution for underfloor heating systems.

Flow adjustment can be easily done using the lockshields that are installed on the back flow circuit manifold. Terminal parts are equipped with a water drain ball valve and manual/automatic air discharge valves. 

Available from 2 to 12 outlets. The manifolds are delivered already assembled with brackets art. 271.

Specifikace
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Orings: EPDM and VITON

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 80°C
    Max working pressure: 10 bar
    Threads: ISO 228
    Main connection: 1" and 1 1/4"
    Outlets: 3/4" euroconus


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaC332-C3402
  • Skupina výrobkůManifolds
  • Skupina produktůPre-assembled brass manifolds for underfloor heating systems
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-03-09
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálMosaz
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCDistribuční průtokový prvek
  • Kód ETIMEC010298
  • Název ETIMManifold valve
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Ss_55_70
  • Popis Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Kód CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Číslo OmniClass23-39 21 13 21
  • Název OmniClassManifolds
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING