Publikovat produkty
Concrete drainage channel V100 class D400
Concrete drainage channel V100 class D400
Concrete drainage channel V100 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V100 class D400

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class D400

    Specifikace
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 150mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 95mm
      • width 100mm / depth 145mm
      • width 100mm / depth 185mm


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC-V100-D400
    • Skupina výrobkůConcrete drainage channels and trash boxes
    • Skupina produktůV100
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Číslo OmniClass23-31 00 00
    • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment