Publikovat produkty
Concrete trash box V150 class D400
Concrete trash box V150 class D400
Concrete trash box V150 class D400
    Bielbet

    Concrete trash box V150 class D400

    Concrete trash box (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 0,5m ductile iron grating, outflow for the pipe Ø160, load class D400.

    Specifikace
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H10
      • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H15
      • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H20
      • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H25

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 435mm


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC-V150-D400-TB
    • Skupina výrobkůConcrete drainage channels and trash boxes
    • Skupina produktůV150
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Číslo OmniClass23-31 00 00
    • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment