Publikovat produkty
Polymer concrete drainage channel V100 class B125
Polymer concrete drainage channel V100 class B125
    Bielbet

    Polymer concrete drainage channel V100 class B125

    Polymer concrete channel (quartz aggregate and meal, polyester resin), edges reinforced with a strip of galvanized steel, without internal drop, 3x0,333m ductile iron grating fastened with 2x welded profile + bolt 6,3x32mm, load class B125.


    Specifikace
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 130mm / height 60mm
      • lenght 1000mm / width 130mm / height 130mm

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 30mm
      • width 100mm / depth 90mm


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPC-V100-B125
    • Skupina výrobkůPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • Skupina produktůV100
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolymer-modified cementitious
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Číslo OmniClass23-31 00 00
    • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment