Publikovat produkty
Polymer concrete trash box V100 class C250
Bielbet

Polymer concrete trash box V100 class C250

Polymer concrete trash box (quartz aggregate and meal, polyester resin), edges reinforced with a strip of galvanized steel, without internal drop, 0,333m ductile iron grating fastened with welded profile + bolt 6,3x32mm, outflow for the pipe Ø110, load class C250.


Specifikace
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 333mm / width 130mm / height 400mm - H6
    • lenght 333mm / width 130mm / height 400mm - H13

    Internal dimensions :

    • width 100mm / depth 380mm



Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaPC-V100-C250-TB
  • Skupina výrobkůPolymer concrete channel and concrete trash boxes
  • Skupina produktůV100
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolymer-modified cementitious
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment