Publikovat produkty
Polymer concrete trash box V150 class B125
Polymer concrete trash box V150 class B125
Polymer concrete trash box V150 class B125
    Bielbet

    Polymer concrete trash box V150 class B125

    Polymer concrete trash box (quartz aggregate and meal, polyester resin), edges reinforced with a strip of galvanized steel, without internal drop, 0,5m ductile iron grating fastened with welded profile + bolt M10, outflow for the pipe Ø160, load class B125.


    Specifikace
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 500mm / width 200mm / height 450mm - H17
      • lenght 500mm / width 200mm / height 450mm - H25
      • lenght 500mm / width 200mm / height 450mm - H35

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 400mm



    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPC-V150-B125-TB
    • Skupina výrobkůPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • Skupina produktůV150
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolymer-modified cementitious
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Číslo OmniClass23-31 00 00
    • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment