Publikovat produkty
Polymer concrete drainage channel V150 class D400
Polymer concrete drainage channel V150 class D400
Polymer concrete drainage channel V150 class D400
    Bielbet

    Polymer concrete drainage channel V150 class D400

    Polymer concrete channel (quartz aggregate and meal, polyester resin), edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x0,5m ductile iron grating fastened with 2x welded profile + bolt M10, load class D400.


    Specifikace
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 200mm / height 170mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 250mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 350mm

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 125mm
      • width 150mm / depth 205mm
      • width 150mm / depth 305mm


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPC-V150-D400
    • Skupina výrobkůPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • Skupina produktůV150
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolymer-modified cementitious
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Číslo OmniClass23-31 00 00
    • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment