Publikovat produkty
Polymer concrete trash box V200 class E600
Polymer concrete trash box V200 class E600
    Bielbet

    Polymer concrete trash box V200 class E600

    Polymer concrete trash box (quartz aggregate and meal, polyester resin), edges reinforced with a strip of galvanized steel, without internal drop, 0,5m ductile iron grating fastened with welded profile + bolt M10, outflow for the pipe Ø160, load class E600.


    Specifikace
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 500mm / width 250mm / height 450mm - H16
      • lenght 500mm / width 250mm / height 450mm - H25
      • lenght 500mm / width 250mm / height 450mm - H35

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 400mm



    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPC-V200-E600-TB
    • Skupina výrobkůPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • Skupina produktůV200
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolymer-modified cementitious
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Číslo OmniClass23-31 00 00
    • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment