Publikovat produkty
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
    Bielbet

    Concrete drainage channel V150 class B125

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(7 recenze)

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class B125

    Specifikace
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 200mm / height 100mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 40mm
      • width 150mm / depth 90mm
      • width 150mm / depth 140mm
      • width 150mm / depth 185mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC-V150-B125
    • Skupina výrobkůConcrete drainage channels and trash boxes
    • Skupina produktůV150
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Číslo OmniClass23-31 00 00
    • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment