Publikovat produkty
Concrete drainage channel V200 class D400
Concrete drainage channel V200 class D400
    Bielbet

    Concrete drainage channel V200 class D400

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(6 recenze)

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class D400

    Specifikace
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 250mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 300mm

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 125mm
      • width 200mm / depth 215mm


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC-V200-D400
    • Skupina výrobkůConcrete drainage channels and trash boxes
    • Skupina produktůV200
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálBeton
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Číslo OmniClass23-31 00 00
    • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment