Publikovat produkty
Concrete Monolite Channel TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Channel TC class D400

Reinforced concrete channel (concrete, C35/45, finned steel bar Ø 8mm), heavy type, without internal drop, load class D400.


Specifikace
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
    • lenght 1000mm / width 300mm / height 300mm

    Internal diameter : 

    • Ø 90 mm 
    • Ø 160 mm 



Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCM-D400
  • Skupina výrobkůConcrete drainage channels and trash boxes
  • Skupina produktůConcrete Monolite Channel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment