Publikovat produkty
Concrete Monolite Trash Box TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Trash Box TC class D400

Concrete trash box (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 0,5m ductile iron grating, outflow for the pipe Ø160, load class D400.




Specifikace
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H20
    • lenght 500mm / width 300mm / height 700mm - H30

    External dimensions :

    • width 150mm / depth 435mm
    • width 250mm / depth 575mm






Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCM-D400-TB
  • Skupina výrobkůConcrete drainage channels and trash boxes
  • Skupina produktůConcrete Monolite Channel
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálBeton
  • Navrženo vPolsko
  • Vyrobeno vPolsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Číslo OmniClass23-31 00 00
  • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment