Publikovat produkty
Polymer concrete drainage channel V200 class E600
Polymer concrete drainage channel V200 class E600
Polymer concrete drainage channel V200 class E600
    Bielbet

    Polymer concrete drainage channel V200 class E600

    Polymer concrete channel (quartz aggregate and meal, polyester resin), edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x0,5m ductile iron grating fastened with 2x welded profile + bolt M10, load class E600.


    Specifikace
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 250mm / height 160mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 250mm
      • lenght 1000mm / width 250mm / height 350mm

      Internal dimensions :

      • width 200mm / depth 110mm
      • width 200mm / depth 200mm
      • width 200mm / depth 300mm


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPC-V200-E600
    • Skupina výrobkůPolymer concrete channel and concrete trash boxes
    • Skupina produktůV200
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-12-03
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolymer-modified cementitious
    • Navrženo vPolsko
    • Vyrobeno vPolsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectInstalace - Drenáž
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Číslo OmniClass23-31 00 00
    • Název OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment