Publikovat produkty
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade
    Big Ass Fans

    Big Ass Fans 8 Ft Isis 8-Blade

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(27 recenze)
    • 8-ft diameter with 2-ft extension included recommended for spaces 50 x 50 feet and ceilings 15 to 25 feet.
    • Includes mount hardware for bar joist installation.
    • Feel up to 10 degree 10° F cooler in the summer; save up to 30% on heating in the winter.
    • Input power and required breaker: 100-125 VAC, 1 Φ, 60 Hz, 10 A.
    • Wired wall controller included.

    As Featured on Amazon.com

    #BigAssFans #Fan #ResidentialFan #CommercialCeilingFan #CeilingFan

    Specifikace
    • Technical Details

      Item Weight: 81 pounds
      Color:Silver/Black
      Material: Aluminum
      Voltage: 120 volts
      Item Package Quantity: 1
      Measurement System: English/Standard
      Certification: ETL Listed
      Special Features: Quiet, Variable Speed, Reversible
      Usage: Indoor use only
      Assembled Diameter: 8 Feet

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBig-Ass-Fans-8-Ft-Isis-8-Blade
    • Skupina výrobkůCeiling Fan
    • Skupina produktů8 Blade
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-04
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMHVAC - Mechanické větrání
    • Klasifikace IFCVentilátor
    • Název UNSPSCFans
    • Kód UNSPSC40101604
    • Kód CSI MasterFormat 201443 11 26
    • Název CSI MasterFormat 2014Axial Fans
    • Číslo OmniClass23-33 31 19
    • Název OmniClassFans

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText