Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies tady !

souhlasím
;

Ash Tray

Číslo položky: ashtray
Výrobce: BikeKeeper
Kategorie produktu: BikeKeeper
Skupina produktu: Outdoor furniture
Datum publikování: 2016-08-23
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Tento produkt není dále k dispozici ke stažení. Prosím kontaktujte výrobce pro další informace.
ASH TRAY BKP301
to be emptied from the bottom, installed to a wall or a bin.

We have applied the quality and style associated with our BikeKeeper racks to our outdoor furniture line as well. If necessary, we can upgrade your outdoor furniture during the bicycle parking station construction, or provide you with a smart bicycle storage solution for a refurnished yard. While our furniture was designed to complement the BikeKeeper bicycle parking stations, their sophisticated design and colour options make them a fitting choice for any yard.


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál:
Navrženo: Finland
Vyrobeno: Finland
Hmotnost netto (Kg): 10

BIMobject kategorie: Zahradní architektura - Venkovní nábytek
IFC klasifikace: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Kód: L8272
Uniclass 1.4 Popis: Ashtrays
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_50_07_04
Uniclass 2015 Popis: Ashtrays
Číslo OmniClass: 23-11 00 00
Název OmniClass: Site Products

BIMobject®