Pro poskytování našich služeb používáme cookies. Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies.
;

Bench

Číslo položky: bench
Výrobce: BikeKeeper
Kategorie produktu: BikeKeeper
Skupina produktu: Outdoor furniture
Datum publikování: 2016-08-23
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Outdoor furniture made of dark or light impregnated wood,
the seat with or without a back rest.

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper
outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture
have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Materiál hlavní: Stainless steel
Sekundární materiál: Wood
Navrženo: Finland
Vyrobeno: Finland

BIMobject kategorie: Zahradní architektura - Venkovní nábytek
IFC klasifikace: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Kód: L84553
Uniclass 1.4 Popis: Outdoor
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_50_12_07
Uniclass 2015 Popis: Benches
Číslo OmniClass: 23-11 29 13 11
Název OmniClass: Exterior Benches

BIMobject®