Pro poskytování našich služeb používáme cookies

Používáním našich služeb souhlasíte s naším použitím cookies

Bench with a Backrest

Číslo položky: benchwithabackrest
Výrobce: BikeKeeper
Kategorie produktu: BikeKeeper
Skupina produktu: Outdoor furniture
Šířka (mm): 1940
Výška (mm): 600
Hloubka (mm): 1096
Datum publikování: 2016-08-23
Číslo vydání: 1
Typ: Objekt
Stáhnout (2)
SEATS, BKP102 Dark or light impregnated wood, the seat with or without a back rest

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Materiál hlavní: Wood
Sekundární materiál: Stainless steel
Navrženo: Finland
Vyrobeno: Finland
Hmotnost netto (Kg): 30

BIMobject kategorie: Landscaping - Outdoor Furniture
IFC klasifikace: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Kód: L84553
Uniclass 1.4 Popis: Outdoor
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_29_84
Uniclass 2015 Popis: Street and site benches
Číslo OmniClass: 23-11 29 13 11
Název OmniClass: Exterior Benches

Všechny BIM objekty jsou reálné produkty od reálných výrobců, potvrzeny a schváleny