Publikovat produkty
Metal panel HILLYLAND
Metal panel HILLYLAND
Metal panel HILLYLAND
Metal panel HILLYLAND
Metal panel HILLYLAND
Metal panel HILLYLAND
Metal panel HILLYLAND
Metal panel HILLYLAND
Metal panel HILLYLAND
Metal panel HILLYLAND

    Metal panel HILLYLAND

    A design everybody loves and which urges the desire to touch it. The hills play with the light and the appearance changes with every angle of view.
    The appearance can be very iridescent using polished metal or pleasing and balanced when anodized or powder coated.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotametal-panel-hillyland
    • Skupina výrobkůmetal panel
    • Skupina produktůmetal panel
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3100
    • Šířka (mm)1250
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění

    Dostupnost regionu

    Evropa