Publikovat produkty
Metal panel HILLYLAND wide
Metal panel HILLYLAND wide

    Metal panel HILLYLAND wide

    An effective gentle 3D metal sheet. This pattern exposes an ongoing and varying interplay between shape, colour and light, based on its descreet kind of materiality and surface treatment (also as perforated metal sheet).

    Specifikace
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed, canted as cassette in standard format, canted as cassette in arbitrary format (canting possible through the structure)

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 3100mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1300mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotametal-panel-hillyland-wide
    • Skupina výrobkůmetal panel
    • Skupina produktůmetal panel
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)3100
    • Šířka (mm)1300
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění

    Dostupnost regionu

    Evropa