Publikovat produkty
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent
Metal panel WAVE opulent

    Metal panel WAVE opulent

    Designed especially for large-scale application, our most opulent wave still goes everywhere – perforated or not

    A large, eye-catching wave with perfect panel-to-panel repeat. Bold 3D parametric design to make a statement.

    Specifikace
    • Areas of application: 3D metal facades, 3D wall claddings, 3D ceiling linings, 3D sun protection and sound insulation

      Material: Aluminium, stainless steel, steel, copper alloys, other alloys on request

      Style: Solid or perforated metal sheet, edges trimmed; canted as cassette in standard format; canted as cassette in arbitrary format (canting possible through the structure)

      Surface: Anodized, powder coated, polished, matted, brushed, special paintings

      Material thickness: depends on material, 0,3 – 3,0mm

      Length: 2985mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

      Width: 1290mm repeating pattern dimension, cassette and other sizes on request

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotametal-panel-wave-opulent
    • Skupina výrobkůmetal panel
    • Skupina produktůmetal panel
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2026-01-15
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2985
    • Šířka (mm)1290
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vNěmecko
    • Vyrobeno vNěmecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Opláštění

    Dostupnost regionu

    Evropa