Publikovat produkty
ClimaWall Classic_External Thermal Insulation System
ClimaWall Classic_External Thermal Insulation System

    ClimaWall Classic_External Thermal Insulation System

    Ideal for standard building structures and/or structures presenting high flexibility requirements (use of organic base coat and finishing render of the ClimaTop® series)

    Systems Materials:

    1.Substrate – masonry

    2. Adhesive material: Strong Bond/ThermoPro Bond

    3. Thermal insulation board: EPS White

    4. Mechanical anchoring: Clima Anchor

    5. Base coat: Strong Bond/ThermoPro Bond/ Flex Bond

    6. Reinforcing glass mesh: ClimaNet 160

    7. Colored primer: ClimaTop® Primer

    8. Colored finishing plaster:Climatop® series available in various granulometries (0.1mm to 2.0mm)

    Specifikace
    • The most common External Thermal Insulation Systems combination is by using white expanded polystyrene (λ=0,036 W/mK) in a wide range of compression strength ratings (between 80 -200kPa). It can be combined with inorganic base coat (Strong Bond / ThermoPro Bond) or organic base coat (Flex Bond), in case of increased flexibility requirements for your structure. Possibility to select finishing renders from the complete ClimaTop® range (acrylic, silicone-based, elastomeric), offering a multitude of aesthetic textures and shades.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaclimawall-classic
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálCementová báze
    • Vedlejší materiálOmítka
    • Navrženo vŘecko
    • Vyrobeno vŘecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000406
    • Název ETIMThermal insulation
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_30
    • Popis Uniclass 2015Fibre-reinforced polymer-modified cementitious mortars
    • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Číslo OmniClass23-13 25 19
    • Název OmniClassThermal Insulation 

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Albánie
    Bulharsko
    Kypr
    Malta
    Řecko
    Rumunsko
    Severní Makedonie
    Srbsko