Publikovat produkty
ClimaWall Mineral_External Thermal Insulation System
ClimaWall Mineral_External Thermal Insulation System

    ClimaWall Mineral_External Thermal Insulation System

    Ideal for building structures with increased requirements concerning fire resistance and especially high vapor permeability, and/or structures with high flexibility requirements (use of organic base coat and suitable finishing render from the ClimaTop® range)

    Systems Materials:

    1.Substrate – masonry

    2.Adhesive material: Strong Bond

    3.Thermal insulation board: Mineral Wool

    4.Mechanical anchoring: Clima Anchor

    5.Base coat: Strong Bond/Flex Bond

    6.Reinforcing glass mesh: ClimaNet 160

    7.Colored primer: ClimaTop® Primer

    8.Colored finishing plaster:Climatop® series available in various granulometries (0.1mm to 2.0mm)

    Specifikace
    • A combination of External Thermal Insulation Systems, using mineral wool (λ=0,035 - 0,036 W/mK)) with high density (100 – 120Kg/m3) and specific braiding. It can be combined with inorganic base coat (Strong Bond) or organic base layer (Flex Bond), in case of increased flexibility requirements. Possibility to select finishing renders from the complete ClimaTop® range (acrylic, silicone-based, elastomeric), offering a multitude of aesthetic textures and shades.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaclimawall-mineral
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálCementová báze
    • Vedlejší materiálOmítka
    • Navrženo vŘecko
    • Vyrobeno vŘecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000406
    • Název ETIMThermal insulation
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_30
    • Popis Uniclass 2015Fibre-reinforced polymer-modified cementitious mortars
    • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Číslo OmniClass23-13 25 19
    • Název OmniClassThermal Insulation 

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Albánie
    Bulharsko
    Kypr
    Malta
    Řecko
    Rumunsko
    Severní Makedonie
    Srbsko