Publikovat produkty
ClimaWall Premium_External Thermal Insulation System
ClimaWall Premium_External Thermal Insulation System

    ClimaWall Premium_External Thermal Insulation System

    Ideal for building structures with increased thermal insulation protection requirements combined with limited application thickness and/or structures with high flexibility requirements (use of organic base coat and suitable finishing render from the ClimaTop® range)

    Systems Materials

    1.Substrate – masonry

    2.Adhesive material Strong Bond/Thermo Pro Bond

    3.Thermal Insulation Board EPS Graphite

    4.Mechanical anchoring Clima Anchor

    5.Base coat Strong Bond/ThermoPro Bond/Flex Bond

    6.Reinforcing glass mesh ClimaNet 160

    7.Colored primer ClimaTop® Primer

    8.Colored finishing plaster:Climatop® series available in various granulometries (0.1mm to 2.0mm)


    Specifikace
    • Combination of External Thermal Insulation System materials by using graphite expanded polystyrene (λ= 0.030- 0,031 W/Mk) in a wide range of compression strength ratings (between 80– 200 kPa). It can be combined with inorganic base coat (Strong Bond / ThermoPro Bond) or organic base coat (Flex Bond), in case of increased flexibility requirements. Possibility to select top organic coatings from the complete ClimaTop® range (acrylic, silicone-based, elastomeric), offering a multitude of textures and shades.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaclimawall-premium
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálCementová báze
    • Vedlejší materiálOmítka
    • Navrženo vŘecko
    • Vyrobeno vŘecko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEC000406
    • Název ETIMThermal insulation
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_30
    • Popis Uniclass 2015Fibre-reinforced polymer-modified cementitious mortars
    • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Číslo OmniClass23-13 25 19
    • Název OmniClassThermal Insulation 

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Albánie
    Bulharsko
    Kypr
    Malta
    Řecko
    Rumunsko
    Severní Makedonie
    Srbsko