Publikovat produkty
Executive
Biodrier

Executive

The Biodrier Executive is a breakthrough in hand drying. It uses a high power motor to create warm air that will dry your hands in ten seconds flat. It’s elegant, ultra-modern, and a joy to use. It’s also better for the environment thanks to its low power consumption. And it’s much more hygienic than alternatives. A triple antibacterial grade 13 HEPA filter prevents the spread of bacteria and viruses, keeping the unit clean and hygienic at all times.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotabio_exe
  • Skupina výrobkůHand dryer
  • Skupina produktůExecutive
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-02-14
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)660
  • Šířka (mm)330
  • Hloubka (mm)230
Související
  • Hlavní materiálPlast
  • Vedlejší materiálPlast
  • Navrženo vVelká Británie
  • Vyrobeno vVelká Británie
  • Čistá hmotnost (kg)9
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
  • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815