Publikovat produkty
Biofib’ Ouate
Biofib’ Ouate
Biofib’ Ouate
    Biofib'

    Biofib’ Ouate

    Biofib' Ouate is an effective and ecological acoustic insulation solution. This product consists of hidh-density cellulose (recycled paper) and hemp fibre wadding. A winning combination which assures excellent phonic insulation performance.

    Specifikace
    • Properties :

      • Thermal conductivity : 0,040 W/(m.K)
      • Density : 45 kg/m3
      • Heat capacity : 1800 J/(kg.K)
      • Water vapour diffusion resistance factor : < 2
      • Excellent acoustic properties
      • No Volatile Organic Components
      • Panels (1,25 x 0,6 m) : thickness from 45mm to 140mm

      Applications :

      • New building and retrofitting
      • Interior thermal insulation for walls and ceilling
      • Intermediate floor
      • Partition and distributing walls

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabiofib-ouate
    • Skupina výrobkůIsolant biosourcé
    • Skupina produktůAcoustic insulation
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1250
    • Šířka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálCelulóza
    • Vedlejší materiálKonopná látka
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)45
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Izolace
    • Název UNSPSCThermal insulation
    • Kód UNSPSC301415
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_57_06_37
    • Popis Uniclass 2015Hemp fibre insulation
    • Kód CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Číslo OmniClass23-13 25 19
    • Název OmniClassThermal Insulation 
    • Kód CSI UniFormat IIB
    • Název CSI UniFormat IISHELL

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie