Publikovat produkty
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
    BIOMETAL

    Bardage 25B

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Specifikace
    • prepaint steel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBIO010004
    • Skupina výrobkůMetal cladding
    • Skupina produktůProfiled wall cladding
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-01
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1030
    • Hloubka (mm)25
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)6.94
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství