Publikovat produkty
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
    BIOMETAL
    Archivovány

    Profil 1000 45

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Specifikace
    • prepaint steel
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBIO010006
    • Skupina výrobkůMetal cladding
    • Skupina produktůProfil 1000 45
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-03-01
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálHliník
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    • Čistá hmotnost (kg)7.18
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střešní příslušenství